LM25139-Q1EVM-440

LM25139-Q1EVM-440

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM25139-Q1 (EVM) ist ein DC/DC-Abwärtsregler, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 36 V und bietet einen geregelten 5-V-Ausgang. Die Ausgangsspannung hat eine Sollwertgenauigkeit von unter 1 % und kann durch Anpassen der Werte des Rückkopplungswiderstands eingestellt werden.

Merkmale
  • Synchroner Abwärtsregler
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Frequenzspreizung
  • Serien- oder Induktor-DCR-Erfassung
DC/DC-Controller
LM25139 — Abwärtsregler, niedriger IQ, 42 V Eingang, mit erweiterter Frequenzspreizung für geringe EMI LM25139-Q1 — Abwärtsregler, niedr. IQ, 42 V Eingangsspannung, f. Fahrzeuge, erweit. Frequenzspreiz. f. niedr. EMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM25139-Q1EVM-440 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.05.2025
Zertifikat LM25139-Q1EVM-440 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos