LM2576S-ADJEVM

LM2576S-ADJEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM2576S-ADJEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengestellter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers LM2576. Das EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 7 V bis 40 V und bietet eine Ausgangsspannung von 5 V bei 3 A.

Merkmale
  • Einfacher Abwärtsregler mit hohem Wirkungsgrad
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • TTL-Abschaltfunktion
  • Eingangsbetriebsbereich bis zu 40 V
DC/DC-Wandler
LM2576 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsregler (40 V, 3 A) mit niedriger Komponentenanzahl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2576S-ADJEVM — LM2576 Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2576S-ADJEVM — LM2576 Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM2576S-ADJEVM User 's Guide 23.03.2016
Zertifikat LM2576S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos