LM2593HVEVAL

SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Schaltspannungsregler, 150 kHz, 2 A – Evaluierungsmodul

LM2593HVEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150 kHz 2A Step-Down Voltage Regulator, with Features

Merkmale
  • 3.3V, 5V, and adjustable output versions
  • Adjustable version output voltage range, 1.2V to 57V ?4% max over line and load conditions
  • Guaranteed 2A output load current
  • Available in 7-pin TO-220 and TO-263 (surface mount) package
  • Input voltage range up to 60V
  • 150 kHz fixed frequency internal oscillator
  • Shutdown/Soft-start
  • Out of regulation error flag
  • Error flag delay
  • Low power standby mode, IQ typically 90 mA
  • High efficiency
  • Thermal shutdown and current limit protection

 

DC/DC-Wandler
LM2593HV SIMPLE SWITCHER-Abwärts-Schaltspannungsregler, 150 kHz, 2 A, mit speziellen Funktionen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2593HVEVAL — SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Schaltspannungsregler, 150 kHz, 2 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2593HVEVAL SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Schaltspannungsregler, 150 kHz, 2 A – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1207 LM2593HV Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM2593HVEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos