LM2596S-ADJEVM

LM2596S-ADJEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM2596S-ADJEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengestellter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des LM2596-Abwärtswandlers. Das EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 7 V bis 40 V und bietet eine Ausgangsspannung von 5 V bei 3 A.

Merkmale
  • Einfacher Abwärtsregler mit hohem Wirkungsgrad
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • TTL-Abschaltfunktion
  • Eingangsbetriebsbereich bis zu 40 V
DC/DC-Wandler
LM2596 — SIMPLE SWITCHER® 3-A-Abwärtsregler mit niedriger Komponentenanzahl, 4,5 V bis 40 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2596S-ADJEVM — LM2596 Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2596S-ADJEVM — LM2596 Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
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
* EVM User's guide LM2596S-ADJEVM User's Guide 16.06.2016
Zertifikat LM2596S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos