LM26001EVAL

LM26001EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM26001 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode

Merkmale
  • 10 uA typical Iq in shutdown mode
  • 3.0V minimum input voltage
  • 4.0V to 38V continuous input range
  • 1.5% reference accuracy
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Adjustable Frequency (150 kHz to 500 kHz)
  • Synchronizable to an external clock
  • Power Good Flag
  • Forced PWM function
  • Adjustable Soft-start
  • TSOOP-16 exposed pad package
  • Thermal Shut Down

Applications

  • Automotive Telematics
  • Navigation systems
  • In-Dash Instrumentation
  • Battery Powered Applications
  • Stand-by power for home gateways/set-top boxes

 

DC/DC-Wandler
LM26001 — Schaltregler, 1,5 A, mit hocheffizientem Energiesparmodus LM26001-Q1 — Schaltregler, 1,5 A, mit hocheffizientem Energiesparmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM26001EVAL — 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM26001EVAL — 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode
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
* EVM User's guide AN-1454 LM26001 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM26001EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos