LM2611EVAL

LM2611EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

1.4MHz Cuk Converter

Merkmale
  • 1.4MHz switching frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • 1mVp-p output ripple
  • -5V at 300mA from 5V input
  • Better regulation than a charge pump
  • Uses tiny capacitors and inductors
  • Wide input range: 2.7V to 14V
  • Low shutdown current: <1uA
  • 5-lead SOT-23 package

 

DC/DC-Wandler
LM2611 — 1,4MHz-Cuk-Wandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM2611EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AN-1203 LM2611 Demoboard (Rev. B) 24.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos