LM2651-3.3EVAL

Hocheffizienter Schaltregler, 1,5 A

LM2651-3.3EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

1.5A High Efficiency Switching Regulator

Merkmale
  • Ultra high efficiency up to 97%.
  • High efficiency over a 1.5A to milliamperes load range
  • 4V to 14V input voltage range
  • 1.8V, 2.5V, 3.3V, or Adj output voltage
  • Internal MOSFET switch with low RDS(on) of 75mW
  • 300kHz fixed frequency internal oscillator
  • 7mA shutdown current
  • Patented current sensing for current mode control
  • Input undervoltage lockout
  • Adjustable soft-start
  • Current limit and thermal shutdown
  • 16-pin TSSOP package

     

     
DC/DC converters
LM2651 Hocheffizienter Schaltregler, 1,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2651-3.3EVAL/NOPB — 1.5A High Efficiency Switching Regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2651-3.3EVAL/NOPB 1.5A High Efficiency Switching Regulator

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM2651 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 11.01.2022
Zertifikat LM2651-3.3EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM2651-3.3EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.