LM2676S-ADJEVM

LM2676S-ADJEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM2676S-ADJEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengesetzter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des LM2596-Abwärtswandlers. Das EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 8 V bis 40 V und bietet eine Ausgangsspannung von 5 V bei 3 A.

Merkmale
  • Einfacher Abwärtsregler mit hohem Wirkungsgrad
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • TTL-Abschaltfunktion
  • Eingangsbetriebsbereich bis zu 40 V
DC/DC-Wandler
LM2676 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsregler (8 V bis 40 V, 3 A) mit niedriger Komponentenanzahl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2676S-ADJEVM — LM2676 Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2676S-ADJEVM — LM2676 Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM2676S-ADJEVM User's Guide 16.06.2016
Zertifikat LM2676S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos