LM2727EVAL

LM2727EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller

Merkmale
  • Input from 2.2V to 16V
  • Output adjustable down to 0.6V
  • Power Good flag and output enable
  • Output under-voltage and over-voltage latch-off (LM2727 only)
  • Reference Accuracy: 1.5% over temperature
  • Current limit without sense resistor
  • Soft start
  • Switching frequency from 50 kHz to 2 MHz
  • Tiny plastic TSSOP-14 package

Applications:

  • Set-Top Boxes/Home Gateways
  • Core Logic Regulators
  • High-Efficiency Buck Regulation

 

DC/DC-Controller
LM2727 — 2,2-V- bis 16-V-, 2-MHz-N-Kanal-FET-Synchron-Abwärtsregler mit Über- und Unterspannungs-Latchoff LM2737 — 2,2-V- bis 16-V-, 2-MHz-N-Kanal-FET-Synchron-Abwärtsregler mit Über- und Unterspannungsflag
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2727EVAL — N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2727EVAL — N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM2742 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24.01.2022
Benutzerhandbuch LM2727 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 23.02.2022
Zertifikat LM2727EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos