LM27342MYEVAL

LM27342MYEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM27342 demonstration board is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulator design which can be synchronized to an external clock between 1000 kHz and 2350 kHz. The evaluation board provides a 3.3V output with a 2A current capability. The wide input voltage ranges from 5V to 20V. Without an external synchronization signal, the design operates at 2000 kHz reducing the solution size and keeping switching noise out of the AM radio band. The printed circuit board consists of 4 layers of copper on FR4 material. There is a ground plane on the internal layer directly beneath the LM27342.and a ground plane on the bottom layer. The LM27342 is thermally tied to the ground planes by thermal vias directly underneath the device. The second internal layer is tied half to VIN and half to VOUT.

Merkmale
  • Input Range: 5 to 20V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0 to 2A
  • Frequency of Operation: 1000 kHz - 2350 kHz
  • Board Size: 1.1 X 1.3 inches

 

DC/DC-Wandler
LM27342 — 2-A-Abwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchronisierung LM27342-Q1 — 2-A-Abwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchronisierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM27342MYEVAL — LM27342MY (10-Pin eMSOP) 2MHz 2A Wide Input Buck Regulator w/ Frequency Synchronization EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM27342MYEVAL — LM27342MY (10-Pin eMSOP) 2MHz 2A Wide Input Buck Regulator w/ Frequency Synchronization EVM
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
* EVM User's guide LM27341 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 17.12.2021
Zertifikat LM27342MYEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos