LM2738YSDEVAL

LM2738YSDEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM2738 demo board is configured to convert 12V input to 3.3V output at 1.5A load current using the LM2738X 1.6MHz or the LM2738Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile eMSOP-8 and LLP-8 packages allows the demo board to be manufactured using just over one square inch of a 4-layer printed circuit board.

DC/DC-Wandler
LM2738 — 550 kHz / 1,6 MHz 1,5 A DC/DC-Abwärtsschaltregler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2738YSDEVAL — LM2738 550kHz 1.5A Step-Down DC-DC Switching Regulator in space saving LLP package EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2738YSDEVAL — LM2738 550kHz 1.5A Step-Down DC-DC Switching Regulator in space saving LLP package EVM
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
* EVM User's guide LM2738 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 09.12.2021
Zertifikat LM2738YSDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos