LM27403EVM

LM27403 Hocheffizientes 12 V bis 1,2 V/25 A-Abwärts-Evaluierungskit mit temperaturkompensierter DCR-

LM27403EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM27403 EVM is a 300-kHz, high efficiency, synchronous buck converter with voltage-mode control and inductor DCR current sensing for overcurrent protection. An inexpensive 2N3904 BJT is used to sense temperature at the inductor. This enables correction for the inductor DCR’s variation over temperature as well as provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint.

Merkmale
  • 25A output current
  • 3V to 20V input voltage range
  • Switching frequency 250kHz
  • High efficiency, 91%, 1.2V 25A
  • DCR current sensing with temperature compensation
DC/DC-Controller
LM27403 Synchroner 3-V- bis 20-V-Spannungsabwärtsregler und temperaturkompensierte DCR-Stromerfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM27403EVM — LM27403 High Efficiency 12V to 1.2V/25A Buck Eval Kit With Temp Compensated DCR Current Sensing

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM27403EVM LM27403 High Efficiency 12V to 1.2V/25A Buck Eval Kit With Temp Compensated DCR Current Sensing

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM27403 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 17.10.2013
* EVM User's guide LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 16.10.2013
Zertifikat LM27403EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos