LM2775EVM

LM2775EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM2775EVM aids in evaluation of the LM2775 Regulated 5V 200mA Charge Pump Boost.  The 2 MHz switched capacitor  boost provides up to 200mA of output current at an output voltage of 5V utilizing 3 small external capacitors.  With a low current PFM or ECO mode, the LM2775 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.  The LM2775 can either shutdown in a high impedance mode or in an active pull down state.

Merkmale
  •  Regulated 5V output
  •  200mA Load Current
  •  PFM Mode
  •  High Impedance Output in Shutdown
  •  Very Small Solution Size with No Inductor
DC/DC-Wandler
LM2775 — Spannungsverdoppler, 2,7 bis 5,5 VIN, 200 mA Ausgangsstrom, feste Ausgangsspannung von 5 V LM2775-Q1 — 2,7-V bis 5,5-VIN, 200-mA-Ausgangsstrom, 5-V-Spannungsverdoppler mit festem Ausgang für die Automobi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2775EVM — LM2775EVM Geregelte 5 V, 200 mA, Ladungspumpen-Aufwärtswandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2775EVM — LM2775EVM Geregelte 5 V, 200 mA, Ladungspumpen-Aufwärtswandler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the LM2775EVM Evaluation Module (Rev. A) 20.06.2018
Zertifikat LM2775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos