LM27761EVM

LM27761EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM27761EVM aids in evaluation of the LM27761 Regulated Charge Pump Inverter.  The 2MHz switched capacitor boost provides up to 250 mA of output current utilizing few external components.  With a low current PFM or ECO mode, the LM27761 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.

Merkmale
  • Up to 250mA output current
  • Integrated externally configurable LDO
  • PFM mode at light currents
  • 2MHz switching frequency
  • Very small solution size with no inductor
DC/DC-Wandler
LM27761 — Rauscharmer geregelter Inverter mit integriertem LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM27761EVM — LM27761 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM27761EVM — LM27761 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LM27761EVM Evaluation Module 04.12.2015
Zertifikat LM27761EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos