LM27762EVM

LM27762EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM27762 unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung dieses Bausteins. LM27762EVM verwendet LM27762, um sehr rauscharme einstellbare positive und negative Ausgänge für einen Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V zu bieten. Fünf kostengünstige Kondensatoren werden in dieser Schaltung verwendet, um bis zu 250 mA Ausgangsstrom zu liefern. Weitere Informationen zu Ausgangsspannung und Nennströmen von LM27762EVM sind auch im Datenblatt zu LM27762 zu finden. Die Stromversorgungsverbindung, die Verbindung für die Last und Prüfpunkte für jedes Signal befinden sich auf der Evaluierungsplatine. Positiver und negativer Ausgang können einzeln über die auf der Platine integrierten Anschlüsse aktiviert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannung von 2,7 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannung von ±1,8 V bis ±5,2 V
  • ±250 mA Ausgangsstrom
  • 300 μA Ruhestrom
  • Rauscharmer 2-MHz-Festfrequenzbetrieb
DC/DC-Wandler
LM27762 — Rauscharme Ladungspumpe mit integriertem LDO, positiver und negativer Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM27762EVM — LM27762 Low-Noise Positive- and Negative-Output Charge Pump With Integrated LDO Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM27762EVM — LM27762 Low-Noise Positive- and Negative-Output Charge Pump With Integrated LDO Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LM27762 Evaluation Module 26.08.2016
Zertifikat LM27762EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos