LM2776EVM

Evaluierungsmodul für Ladungspumpen-Inverter LM2776

LM2776EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM2776EVM aids in evaluation of the LM2776 Charge Pump Inverter.  The 2 MHz switched capacitor  boost provides up to 200mA of output current utilizing 3 small external capacitors.  With a low current PFM or ECO mode, the LM2776 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.

Merkmale
  • 200mA Output Current
  • Very Low Output Impedance
  • PFM Mode at Light Currents
  • 2 MHz Switching Frequency
  • Very Small Solution Size with No Inductor
Halbleiter
LM2776 Inverter mit geschaltetem Kondensator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2776EVM — LM2776 Charge Pump Inverter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2776EVM LM2776 Charge Pump Inverter Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LM2776 Evaluation Module 19.05.2015
Zertifikat LM2776EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos