LM2833XSDEVAL

LM2833XSDEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM2833X LLP Demo Board is designed to demonstrate the capabilities of the LM2833X 1.5MHz switching regulator in the LLP-10 package.

The demo board is configured to provide an output of 1.2V at up to 3A from an input voltage range of 3V to 5.5V. The board is thermally optimized with the small solution size of 1.2" X 1.1". The output voltage can be configured to a different value by changing the ratio between R1 and R2 according to the following equation:

R1 = R2 x (VOUT / VFB - 1)

The feedback voltage VFB is regulated at 0.60V typically. The board has C5 reserved for two purposes given different application scenarios. First, at high VOUT applications, the control loop bandwidth is not as large as the low VOUT. Adding C5 at high VOUT can significantly improve the load step response by boosting the loop bandwidth without significantly compromising phase margin. Secondly, it also helps to minimize output voltage overshoot during sluggish startup, short circuit release, and recovery from thermal shutdown, since it creates a feed-forward path between VOUT and VFB, thus speeding up Gm-amplifier recovery.

Another component which is not populated on the board is C4, which is reserved for applications where a large output capacitor is desired.

DC/DC-Wandler
LM2833 — 1,5 MHz / 3 MHz 3,0 A DC/DC-Abwärtsschaltregler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2833XSDEVAL — LM2833X LLP - 1.5MHz 3.0A Step-Down DC-DC Switching Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2833XSDEVAL — LM2833X LLP - 1.5MHz 3.0A Step-Down DC-DC Switching Regulator Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1843 LM2833X LLP Demo Board (Rev. B) 26.05.2013
Zertifikat LM2833XSDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos