LM3017EVM

LM3017EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3017EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional asynchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM3017LE boost controller IC. The EVM provides 15V output at up to 1A current from an 8V to 12V input. This EVM demonstrates the flexibility of the LM3017 in a boost topology.

Merkmale
  • 8V to 12V input voltage range
  • 15V Output Voltage (default setting)
  • Up to 1000 mA Output Current
  • 600 KHz Fixed Switching Frequency
  • Low Shutdown Current (<1uA)
DC/DC-Controller
LM3017 — Hocheffizienter Low-Side-Controller mit echter Abschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3017EVM — LM3017-Evaluierungsmodul für hocheffizienten Low-Side-Controller mit echtem Shutdown

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3017EVM — LM3017-Evaluierungsmodul für hocheffizienten Low-Side-Controller mit echtem Shutdown
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
* EVM User's guide AN-2212 LM3017 Evaluation Board 12.09.2012
Zertifikat LM3017EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos