LM317A-337N-EVM

LM317A-337N-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

LM317A-337N-EVM demonstriert die vorschriftsmäßige Anwendung des einstellbaren Reglers LM317A und dessen negativem Komplement LM337-N. Das Evaluierungsmodul (EVM) ist mit der SOT-223-Gehäuseoption beider Bausteine ausgestattet und liefert bis zu 1 A Laststrom. Das EVM ist für die einfache Modifikation zur Bestückung mit der TO-220-Version der Bausteine für den Betrieb mit 1,5 A konzipiert. Das EVM bietet genügend Platz für die individuelle Kondensatorauswahl, zusammen mit 4 Kupferschichten und Kühlkörper für eine hervorragende Verlustleistung.

Merkmale
  • Ausgang einstellbar von 1,2 V bis 37 V für LM317A und – 1,2 V bis – 37 V für LM337-N
  • Laststrom von 1 A mit Option für 1,5 A
  • Kühlkörperplatz für TO-220 bereitgestellt
  • Große Fläche für Kondensator nach Kundenauswahl
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM317 — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 1,5 A, 40 V LM317-N — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 1,5 A, 40 V LM317A — Einstellbarer linearer Spannungsregler 1,5 A, 40 V, mit hoher Genauigkeit LM317MQ — Einstellbarer linearer Spannungsregler mit 500 mA, 40 V für Automobilanwendungen LM337 — Einstellbarer negativer linearer Spannungsregler, 1,5 A LM337-N — Einstellbarer negativer linearer Spannungsregler, 1,5 A LM337-N-MIL — Regler für negative Spannung mit einstellbarem Ausgang, 1,5 A TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM317A-337N-EVM — 3-poliges einstellbares Regler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM317A-337N-EVM — 3-poliges einstellbares Regler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM317A-337N-EVM User's Guide PDF | HTML 21.01.2016
Zertifikat LM317A-337N-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos