LM3281EVM

LM3281EVM

Jetzt bestellen

Überblick

LM3281EVM facilitates the evaluation of the LM3281 1.2A, 3.3V miniature step down DC-DC converter IC.  It is a high efficiency low noise buck converter optimized for powering noise-sensitive wireless connectivity chipsets and RF front end modules (FEM).  The unique analog bypass feature maintains regulation for longest input voltage range until the full bypass occurs due to input voltage falling below regulation target.  Bypass mode also provides a very low drop out of 60mv typ. at 600mA.  Very low quiescent current makes the LM3281 ideal for “always-on” applications, and its small solution size is very attractive for space constrained mobile applications. Standard banana jacks are provided on the EVM board for ease of evaluation.

Merkmale
  • Small solution size
  • Superior transient response
  • Very low dropout analog bypass mode
  • Low quiescent current
DC/DC-Wandler
LM3281 — Mini-DC/DC-Abwärtswandler, 3,3 V, 1,2 A, 6 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3281EVM — LM3281EVM 1.2A, 3.3V Miniature Step Down DC-DC Converter with Analog Bypass

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3281EVM — LM3281EVM 1.2A, 3.3V Miniature Step Down DC-DC Converter with Analog Bypass
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
* EVM User's guide Using the LM3281 Evaluation Module 24.11.2014
Zertifikat LM3281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos