LM3404MREVAL

LM3404MREVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3402/02HV and LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 0.5A (LM3402/02HV) or 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance of the PSOP-8 package option of any of those four ICs. The LM3404HV was chosen for the example circuit because the combination of high output current, high input voltage, and high duty cycle create the greatest demand for low junction-to-ambient thermal resistance (ΘJA). Note that the LM3404/04HV in SO-8 can also be used with this evaluation board, with reduced thermal performance.

Merkmale
  • Integrated 1.0A MOSFET
  • VIN Range 6V to 42V (LM3404)
  • VIN Range 6V to 75V (LM3404HV)
  • 1.2A Output Current Over Temperature
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • Separate PWM Dimming and Low Power Shutdown
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-Less Outputs
  • Thermal Shutdown Protection
  • SO-8 Package, PSOP-8 Package

Applications:

  • LED Driver
  • Constant Current Source
  • Automotive Lighting
  • General Illumination
  • Industrial Lighting

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3402 — Abwärts-LED-Treiber, 42 V und 0,5 A Konstantstrom LM3402HV — Abwärts-LED-Treiber, 75 V und 0,5 A Konstantstrom LM3404 — Abwärts-LED-Treiber, 42 V und 1,0 A Konstantstrom LM3404HV — Abwärts-LED-Treiber, 75 V und 1,0 A Konstantstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3404MREVAL — LM3402 LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3404MREVAL — LM3402 LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation board
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1585 LM3402 and LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation Board (Rev. C) 01.05.2013
Zertifikat LM3404MREVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 27.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos