LM3405AXMYEVAL

LM3405AXMYEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM3405A is a 1A constant current buck LED driver designed to provide a simple high efficiency solution for driving high power LEDs. With a 0.205V reference voltage feedback control to minimize power dissipation, an external resistor sets the current as needed for driving various types of LEDs. Switching frequency is internally set to 1.6MHz, allowing small surface mount inductors and capacitors to be used. The LM3405A utilizes current-mode control and internal compensation offering ease of use and predictable, high performance regulation over a wide range of operating conditions. With a maximum input voltage of 22V, it can drive up to 5 High-Brightness LEDs in series at 1A forward current with the single LED forward voltage of approximately 3.7V. Additional features include user accessible EN/DIM pin for enabling and PWM dimming of LEDs, thermal shutdown, cycle-by-cycle current limit and over-current protection.

LED-Beleuchtungstreiber
LM3405A — Konstantstrom-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 MHz 1 A, mit interner Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3405AXMYEVAL — LM3405AXMY - 1.6 MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver with eMSOP Package EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3405AXMYEVAL — LM3405AXMY - 1.6 MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver with eMSOP Package EVM
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1899 LM3405A eMSOP Evaluation Board (Rev. B) 01.05.2013
Zertifikat LM3405AXMYEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 01.05.2013
Benutzerhandbuch LM3405A Reference Design for MR16 LED Bulb, 600mA User Guide 27.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos