LM3445EVM-695

LM3445EVM-695

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3445EVM-695 implements a dimming solution using the LM3445 integrated circuit from Texas Instruments. The LM3445 is an adaptive constant off-time AC/DC buck constant current controller with built in phase dimming decoder. Line cycles are analyzed continuously by an internal low power digital controller for shape and symmetry. An analog current reference is then generated and used by the power converter stage to regulate the output current. The analog reference is manipulated using control algorithms developed to optimize dimmer compatibility, power factor and THD. Using constant off-time control the solution achieves low part count, high efficiency and inherently provides variation in the switching frequency. This variation creates an emulated spread spectrum effect easing the converters EMI signature and allowing a smaller input filter.

Merkmale
  • Constant Current Buck LED Driver
  • 120Vac Nominal Input
  • Triac Dimmable
  • Good Line Regulation
  • Small Form Factor
LED-Beleuchtungstreiber
LM3445 — Dimmbarer Triac-Offline-LED-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3445EVM-695 — LM3445 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3445EVM-695 — LM3445 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver 12.05.2015
Zertifikat LM3445EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos