LM3447-A19-120VEVM

LM3447-A19-120VEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LM3447-A19-120VEVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LM3447 PFC Flyback Controller for LED Lighting. The EVM is a primary-side power regulated PFC controller used for commercial and residential phase-cut dimmer compatible LED lamp drivers. It uses fixed frequency valley switching operation, resulting in discontinuous current operation.

Merkmale
  • Primary-Side Control
  • Leading and Trailing Edge Compatible
  • 50:1 Dimming Range
  • Valley Switching
  • Fixed Frequency Discontinuous Operation
  • Thermal Foldback
  • PFC
  • Efficient Triac Hold Current Operation
  • LED Short and Open Circuit Detection
  • Thermal Foldback
  • Constant Power Operation
LED-Beleuchtungstreiber
LM3447 — Phasendimmbarer, primärseitiger PFC-Flyback-Controller für LED-Beleuchtung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3447-A19-120VEVM — LM3447 Flyback Controller for LED Lighting Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3447-A19-120VEVM — LM3447 Flyback Controller for LED Lighting Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide Using the LM3447-A19-120VEVM 18.04.2012
Zertifikat LM3447-A19-120VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM3447-A19-230VEVM — LM3447 Flyback-Controller für LED-Beleuchtung – Evaluierungsmodulplatine

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos