LM3463EVM

LM3463EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3463 is a 6-channel linear LED driver with Dynamic Headroom Control (DHC) designed to drive six strings of high brightness LEDs at maximum supply voltage up to 95V. Each output channel of the LM3463 evaluation board is designed to deliver 200 mA of LED driving current. The LED turn on voltage is set to 48V by default, thus the board is able to deliver up to 57.6W total output power. The six output channels are divided into 4 individual groups to facilitate average LED current control by means of PWM dimming. The PWM dimming control interface of the LM3463 can accept standard TTL level PWM signals, analog voltage or serial data to control the dimming duty of the four LED groups individually. The analog dimming control interface accepts an analog control voltage in the range from 0V to 2.5V to adjust the reference voltage of the linear current regulators, which enables true LED current adjustment. This evaluation board is designed to be connected to an external primary power supply. Using three connection wires, the VIN, GND and VFB, the dynamic Headroom Control (DHC) circuit of the LM3463 adjusts the output voltage of the primary power supply to maximize system efficiency.

Merkmale
  • Input Voltage Range: 12V to 95V
  • LED Turn On Voltage: 48V Nominal forward
  • Voltage of LED String: 42V
  • Output Current per Channel: 200 mA
  • System Clock Frequency: 246 kHz
  • DHC Cut-Off Frequency: 0.1Hz
  • Mode of dimming control: Direct PWM Mode
LED-Beleuchtungstreiber
LM3463 — 6-kanaliger Konstantstrom-LED-Treiber mit hoher Spannung und dynamischer Headroom-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3463EVM — LM3463EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3463EVM — LM3463EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-2255 LM3463 Evaluation Board (Rev. A) 03.05.2013
Zertifikat LM3463EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos