LM3485EVAL

LM3485EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Hysteretic PFET Buck Controller

Merkmale
  • Easy to use control methodology
  • No control loop compensation required
  • 4.5V to 35V wide input range
  • 1.242V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • +1.3% ( +2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle
  • Maximum operating frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • MSOP-8

Applications:

  • Set-Top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On Power

 

DC/DC-Controller
LM3485 — Hysteretischer nicht synchroner PFET-Abwärtsregler, 4,5−35 V LM3485-Q1 — Hysteretischer nicht synchroner PFET Abwärtsregler, Automotive Grade, 4,5–35 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3485EVAL — Hysterese-PFET-Abwärtsregler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3485EVAL — Hysterese-PFET-Abwärtsregler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AN-1227 LM3485 Evaluation Board (Rev. B) 25.04.2013
Zertifikat LM3485EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos