LM34919CQTLEVM

LM34919CQTLEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM34919CQTLEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with valley current limit set at 640mA.

Merkmale
  • 4.5V to 50V input voltage range
  • 3.3V target output voltage
  • Delivers up to 600mA output current
  • Valley current limiting
  • PGD and EN functionality with test points added in the EVM
DC/DC-Wandler
LM34919C-Q1 — Nicht synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, großer Vin-Bereich von 4,5 bis 50 V, 600 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM34919CQTLEVM — LM34919C-Q1 Evaluierungsmodul für Abwärts-Schaltregler mit breitem Eingangsspannungsbereich 50 V, 600 mA und konstanter Einschaltdauer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM34919CQTLEVM — LM34919C-Q1 Evaluierungsmodul für Abwärts-Schaltregler mit breitem Eingangsspannungsbereich 50 V, 600 mA und konstanter Einschaltdauer
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
* EVM User's guide LM34919C Evaluation Board User's Guide 03.09.2013
Zertifikat LM34919CQTLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos