LM34919EVAL

LM34919EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM34919 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 40V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with current limit set at a nominal 700 mA. The board is populated with all components except R5, C9 and C10. These components provide options for managing the output ripple as described later in the LM34919 Application Note.

DC/DC-Wandler
LM34919 — Nicht synchroner Abwärtsregler, 2 x 1,5 mm, großer Eingangsspannungsbereich von 8-40 V, 600 mA, Cons
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM34919EVAL — LM34919 Wide Vin Constant On-Time Buck Switching Regulator Evalation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM34919EVAL — LM34919 Wide Vin Constant On-Time Buck Switching Regulator Evalation Module
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
* EVM User's guide AN-1650 LM34919 Evaluation Board (Rev. A) 25.04.2013
Zertifikat LM34919EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos