LM3492HCEVM

LM3492HCEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die LM3492HC-Evaluierungsplatine steuert 2 LED-Strings an, von denen jeder aus 10 LEDs besteht, die mit 150 mA und der Durchlassspannung jeder LED – typischerweise 3,8 V – betrieben werden. Die Eingangsspannung liegt bei 9 V bis 16 V.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich der Platine von 9 V–16 V (IC für 4,5 V–65 V)
  • Kontrastverhältnis 10000:1, minimale Pulsbreite von 300 ns
  • Steuert zwei einzelne dimmbare LED-Strings mit 10 LEDs bei 150 mA (IC für bis zu 65 V, 28 LEDs)
  • Dynamische Reserveregelung maximiert die Effizienz
Kfz-LED-Treiber
LM3492HC-Q1 — 2-kanaliger LED-Treiber für kontrastreiche, dimmbare LEDs für die Automobilindustrie mit Aufwärtswan

 

LED-Beleuchtungstreiber
LM3492HC — Kontraststarker, einzeln-dimmbarer 2-Kanal-LED-Treiber mit Aufwärtswandler und Stromregler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3492HCEVM — LM3492HCEVM High Contrast Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3492HCEVM — LM3492HCEVM High Contrast Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-2231 LM3492HC Evaluation Board Reference Design (Rev. A) 01.05.2013
Zertifikat LM3492HCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos