LM34966EVM-FLY

LM34966EVM-FLY

Jetzt bestellen

Überblick

Das M34966EVM-FLY-Evaluierungsmodul zeigt die Merkmale und die Leistung des LM34966-Q1 als nicht synchroner Flyback-Controller mit breitem Eingangsspannungsbereich. Die Standardkonfiguration ist für einen geregelten Ausgang von 5 V bei 4 A von einem Eingang von 18 V bis 36 V ausgelegt und schaltet bei 250 kHz. Dieses Evaluierungsmodul ist einfach zu konfigurieren. Es ermöglicht dem Benutzer, viele verschiedene Anwendungen mit demselben Modul zu testen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 18 V bis 36 V
  • Isolierte Ausgangsspannung von 5 V bei 4 A
  • Schaltfrequenz 250kHz
  • Kurzschlussschutz im Hiccup-Modus
DC/DC-Controller
LM34966-Q1 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Controller, 500 KHz, großer VIN-Bereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM34966EVM-FLY — LM34966 Flyback-Controller – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM34966EVM-FLY — LM34966 Flyback-Controller – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM34966EVM-FLY Flyback Evaluation Module PDF | HTML 28.09.2020
Zertifikat LM34966EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 10.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos