LM3501TL-16EV

LM3501TL-16EV

Jetzt bestellen

Überblick

A high efficiency synchronous step-up DC/DC converter with analog brightness control designed for white LED applications.

Merkmale
  • Synchronous rectification, high efficiency and no external schottky diode required
  • Uses small surface mount components
  • Can drive up to 3 (or 4 low VF) white LEDs in series
  • 2.7V to 7V input range
  • True shutdown isolation, no LED leakage current
  • DC voltage LED current control
  • Input undervoltage lockout
  • Output overvoltage protection, no external zener diode required
  • Requires only a small 16V ceramic capacitor at the output
  • Thermal Shutdown
  • 0.1microA shutdown current
  • Small 8-bump thin micro SMD package

Applications:

  • LCD Bias Supplies
  • White LED Back-Lighting
  • Handheld Devices
  • Digital Cameras
  • Portable Applications

 

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LM3501 — Synchroner DC/DC-Aufwärtswandler für weiße LED-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3501TL-16EV — Synchronous Step-up DC DC Converter for White LED Applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3501TL-16EV — Synchronous Step-up DC DC Converter for White LED Applications
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
* EVM User's guide AN-1318 LM3501 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM3501TL-16EV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos