LM36010EVM

LM36010EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM36010-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung der synchronen Boost-LED-Treiber LM36010 mit 1,5-A-Highside-Stromquelle.

Merkmale
  • 1,5-A-Stromquelle
  • Aufwärtswandler mit Induktorstrombegrenzung von 2,8 A
  • 7-Bit-Stromanpassung für Blitzlicht oder Taschenlampe
  • Umfassende Schutz- und Diagnosefunktionen
  • Winziges WCSP-Gehäuse: 0,8 mm x 1,512 mm
LED-Beleuchtungstreiber
LM36010 — LM36010 – LED-Blitztreiber mit synchroner Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM36010EVM — Synchronous Boost 1LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Source Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM36010EVM — Synchronous Boost 1LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Source Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM36010EVM User Guide 26.07.2017
Zertifikat LM36010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos