LM36011EVM

LM36011EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM36011-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des induktionslosen 1LED-Treibers LM36011 mit 1,5-A-High-Side-Stromquelle.

Merkmale
  • 1,5-A-Stromquelle
  • Aufwärtswandler mit Induktorstrombegrenzung von 2,8 A
  • 7-Bit-Stromanpassung für Blitzlicht oder Taschenlampe
  • Umfassende Schutz- und Diagnosefunktionen
  • Winziges WCSP-Gehäuse: 0,8 mm x 1,512 mm
LED-Beleuchtungstreiber
LM36011 — Induktorloser LED-Blitztreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM36011EVM — Inductorless 1LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Source Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM36011EVM — Inductorless 1LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Source Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM36011EVM User Guide 26.07.2017
Zertifikat LM36011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos