LM3645EVM

LM3645EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM3645 Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des LM3645 Hochstrom-LED-Treibers. Der Baustein kann über eine I2C-kompatible Schnittstelle konfiguriert werden. Er kann im Blitz- oder Lichtmodus aktiviert werden. Das Modul verwendet vier auf dem EVM montierte LEDs.

Merkmale
  • LM3645 Vierfach-LED-Flash-Treiber mit synchronem Aufwärtswandler und 2 A Highside-Stromquellen
  • I2C-Signal- und 3,3 V-Stromeingang vom USB2ANY-Schnittstellenadapter
LED-Beleuchtungstreiber
LM3645 — Vierfach-LED-Flash-Treiber mit synchronem Aufwärtswandler und 2 A Highside-Stromquellen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3645EVM — LM3645 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3645EVM — LM3645 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the LM3645EVM PDF | HTML 24.10.2024
Zertifikat LM3645EVM DoC_EU RoHS 16.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos