LM43600PWPEVM

LM43600PWPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM43600PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43600PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 0.5A.

Merkmale
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
DC/DC-Wandler
LM43600 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 500 mA LM43600-Q1 — Synchroner Abwärts-Spannungswandler, 3,5 bis 36 V, 0,5 A, mit Automobilzulassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM43600PWPEVM — LM43600PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM43600PWPEVM — LM43600PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM43600 EVM User's Guide 16.04.2014
Zertifikat LM43600PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos