LM43601PWPEVM

LM43601PWP Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler

LM43601PWPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM43601PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43601PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 1A.

Merkmale
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
DC/DC-Wandler
LM43601 Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 1 A LM43601-Q1 Synchroner 1-A-Abwärts-Spannungswandler, 3,5 bis 36 V, mit Automobilzulassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM43601PWPEVM — LM43601PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM43601PWPEVM LM43601PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM43601 EVM User's Guide 16.04.2014
Zertifikat LM43601PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos