LM46000PWPEVM

LM46000PWPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM46000PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46000PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 3.3V output at 0.5A.

Merkmale
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
DC/DC-Wandler
LM46000 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 500 mA LM46000-Q1 — Gemäß AEC-Q100 zertifizierter synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 0,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM46000PWPEVM — LM46000PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM46000PWPEVM — LM46000PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM46000EVM User Guide 16.04.2014
Zertifikat LM46000PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos