LM46002PWPEVM

LM46002PWPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LM46002PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46002PWP, A 60V Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 5V output at 2A.

Merkmale
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Frequency synchronization
  • Wide VIN range
DC/DC-Wandler
LM46002 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 2 A LM46002-Q1 — Synchroner 2-A-Abwärts-Spannungswandler, 3,5 bis 60 V, mit Automobilzulassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM46002PWPEVM — LM46002PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM46002PWPEVM — LM46002PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM46002 EVM User Guide 08.08.2013
Zertifikat LM46002PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos