LM4673TMBD

LM4673TMBD

Jetzt bestellen

Überblick

The LM4673 is a filterless 2.65W class D fully differential audio amplifier in an 8 pin LLP package. The LM4673 is designed to meet the demands of mobile phones and other portable communication devices. It is capable of delivering 1.24 Watts of average power to an 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4673 is a filterless 2.65W class D fully differential audio amplifier in an 8 pin LLP package. The LM4673 is designed to meet the demands of mobile phones and other portable communication devices. It is capable of delivering 1.24 Watts of average power to an 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4673TMBD is an evaluation board designed to ease evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4673TM. The evaluation board includes a measurement filter. It is an easy-to-use stand-alone board that requires power and GND, a differential input signal and an output load.

Merkmale
  • 8-lead non-pullback Leadless Leadframe package
  • Very low iddq (2.6mA at 5V, 2.1mA at 3.6V)
  • PSRR 78dB at 217Hz
  • CMRR 70dB at 217Hz
  • SNR 97dB
  • THD+N 0.02% at 3.6V (Pout = 100mA)

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • Portable electronic devices and accessories

 

Universalaudioverstärker
LM4673 — Class-D-Lautsprecherverstärker mit 2,65 W, Mono, analogem Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM4673TMBD — LM4673TMBD Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM4673TMBD — LM4673TMBD Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier Evaluation Board
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM4673TMBD EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos