LM48580EVM

LM48580EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM48580EVM bietet Benutzern ein vereinfachtes Design, das in der Lage ist, alle Funktionen des LM48580 bis hin zu Hardware-Einstellungen zu bewerten. Der LM48580 kann bis zu 30-Vp-p-Ausgang antreiben und verbraucht dabei nur 2,7 mA Ruhestrom aus einer 3,6-V-Stromversorgung. Die Pins für Verstärkung und Abschaltung können mit Jumpern konfiguriert werden, um alle Funktionen des LM48580 zu testen. Der Verstärkungspin verfügt über drei Einstellmöglichkeiten für 18 dB, 24 dB und 30 dB. Der LM48580 verfügt über einen energieeffizienten Abschaltmodus, der den Ruhestromverbrauch auf 0,5 μA reduziert. Die Eingangsklemme ermöglicht einen voll differenziellen Analogeingang, und das resultierende Signal kann an der Ausgangsklemme überwacht werden.

Merkmale
  • 30 Vp-p Ausgangsspannung
  • Differenzeingang
  • DSBGA mit geringem Platzbedarf
Piezotreiber
LM48580 — Mono, Analog-Eingang, Keramik-Lautsprechertreiber mit integriertem 30-V-Klasse-H-Boost
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM48580EVM — LM48580 High Votlage Driver for Ceramic Speakers and Piezo Actuators

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM48580EVM — LM48580 High Votlage Driver for Ceramic Speakers and Piezo Actuators
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
* EVM User's guide LM48580EVM User's Guide 13.12.2017
Zertifikat LM48580EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos