LM4906MMBD

LM4906MMBD

Jetzt bestellen

Überblick

The LM4906 is capable of delivering 1W of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a +5V power supply.

It is the first Texas Instruments Boomer Power Amplifier that does not require an external PSRR bypass capacitor. In addition, no output coupling capacitors or bootstrap capacitors are required which makes the LM4906 ideally suited for cell phone and other low voltage portable applications.

This LM4906MMBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4906MM. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

Merkmale
  • Selectable gain of 6dB (2V/V) or 12dB (4V/V)
  • No output or PSRR bypass capacitors required
  • Improved "Click and Pop" suppression circuitry
  • Very fast turn on time: 5ms (typ)
  • Minimum external components
  • 2.6 - 5.5V operation
  • BTL output can drive capacitive loads
  • Ultra low current shutdown mode (SD Low)

Applications:

  • Portable computers
  • Desktop computers
  • Multimedia monitors

Please note: application information and board layout can be found in datasheet

Universalaudioverstärker
LM4906 — Mono-Audioverstärker der Klasse AB, 1 W, mit wählbarer Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM4906MMBD — 1W, Bypass-Capacitor-less Audio Power Amplifier with Internal Selectable Gain

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM4906MMBD — 1W, Bypass-Capacitor-less Audio Power Amplifier with Internal Selectable Gain
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
Zertifikat LM4906MMBD EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos