LM4941TMBD

Voll differenzieller 1,25-Watt-Audio-Leistungsverstärker mit HF-Unterdrückung Und Abschaltung

LM4941TMBD

Jetzt bestellen

Überblick

The LM4941 is a W class AB fully differential audio amplifier in a tiny 0.4mm pitch micro SMD package. The LM4941 is designed to meet the demands of mobile phones and other portable communication devices. It is capable of delivering 1.25 Watts of average power to an 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4941TMBD is an evaluation board designed to ease evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4941TM. It is an easy-to-use stand-alone board that requires power and GND, a differential input signal and an output load.

Merkmale
  • Tiny 1.25 x 1.25 mm 0.4mm pitch micro SMD package
  • Very low iddq (1.7mA at 5V)
  • PSRR 95dB at 217Hz
  • CMRR 70dB at 217Hz
  • SNR 108dB
  • THD+N 0.04% (Pout = 700mW)

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • Portable electronic devices and accessories

 

Universalaudioverstärker
LM4941 Mono-Audioverstärker Klasse AB, 1,25 W, Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM4941TMBD — 1.25 Watt Fully Differential Audio Power Amplifier With RF Suppression and Shutdown

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM4941TMBD 1.25 Watt Fully Differential Audio Power Amplifier With RF Suppression and Shutdown
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM4941TMBD EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos