LM4992SDBD

LM4992SDBD

Jetzt bestellen

Überblick

The LM4992 is a stereo audio power amplifier capable of delivering 1 watt, per channel, of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5VDC power supply.

The LM4992 features independent shutdown control for each channel and a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving both shutdown pins with logic low. Additionally, the LM4992 features an internal thermal shutdown protection mechanism.

This LM4992SDBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4992SD. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

Merkmale
  • Available in space-saving LLP package
  • Ultra low current shutdown mode
  • BTL output can drive capacitive loads
  • Improved pop & click circuitry eliminates noise during turn-on and turn-off transitions
  • 2.2 - 5.5V operation
  • No output coupling capacitors, snubber networks or bootstrap capacitors required
  • Unity-gain stable
  • External gain configuration capability

Applications:

  • Mobile Phones
  • PDA's
  • Portable electronic devices

 

Universalaudioverstärker
LM4992 — 1,07-W-Stereo-Audioverstärker mit Analog-Eingang (Klasse AB)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM4992SDBD — 420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM4992SDBD — 420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM4992SDBD EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos