LM5000EVAL

LM5000EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Merkmale

Features:

  • 80 V internal switch
  • Operating input voltage range of 3.1 V to 40 V
  • Pin selectable operating frequency
       300 kHz/700kHz (-3)
       600 kHz/1.25MHz (-6)
  • Adjustable output voltage
  • External compensation
  • Input undervoltage lockout
  • Softstart
  • Current limit
  • Over temperature protection
  • External shutdown
  • Small 16-Lead TSSOP or 14-Lead LLP package

Applications:

  • Flyback Regulator
  • Forward Regulator
  • Boost Regulator
  • DSL Modems
  • Distributed Power Converters

 

DC/DC-Wandler
LM5000 — Asynchroner Aufwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich von 3,1 bis 40 V, Strommodus, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5000EVAL — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5000EVAL — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5000EVAL Non-Isolated Flyback Evaluation Module User’s Guide 21.07.2014
Zertifikat LM5000EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos