LM5015NISOEVAL

LM5015NISOEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5015 Non-Isolated DC-DC Regulator evaluation board provides a low cost and fully functional DC-DC regulator without employing any discrete power MOSFET. The evaluation board can be configured as either a Non-Isolated Two-Switch Forward DC-DC Regulator, or a Two-Switch Flyback DC-DC Regulator. The factory default configuration of the evaluation board is Forward topology. The former configuration will produce about 2% higher efficiency and lower output ripple voltage than the flyback. Whereas, the Flyback configuration costs slightly less. Suggestion to reconfigure the evaluation board as an Non-Isolated Two-Switch Flyback DC-DC Regulator is provided at the end of this article.

Merkmale
  • Input voltage: 36V to 72V
  • Isolated output voltage: 5V
  • Output current: 0A minimum, 2.5A nominal, and 3A maximum
  • Input UVLO threshold: 34V nominal
  • Measured efficiency: 86% (VIN = 48V, IOUT = 2.5A)
  • Switching frequency: 300 kHz
  • Ability to synchronize to external clock
  • Ability to be remote controlled (enable/disable)
  • Two layer PC board and top side component placement configurable as either a forward (factory default) or a flyback regulator
  • Board size (WxLxH): 2.5 in. x 3.5 in. x 0.63 in

 

DC/DC-Wandler
LM5015 — Monolithischer DC/DC-Vorwärtsregler mit zwei Schaltern, 4,25−75 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5015NISOEVAL — High Voltage Monolithic Two-Switch Forward DC-DC Converter Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5015NISOEVAL — High Voltage Monolithic Two-Switch Forward DC-DC Converter Evaluation Board
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
* EVM User's guide LM5015 Non-Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5015NISOEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos