LM5023-2NBEVM

LM5023-2NBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM5023-2NBEVM von Texas Instruments ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des PWM-Controllers zur AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb LM5023. Dies ist ein 65-W-Evaluierungsmodul für Offline-Notebook-Adapteranwendungen.

Merkmale
  • Standby-Stromverbrauch < 30 mW
  • Ausgangsspannungsregelung < 1 %
  • Wirkungsgrad > 88 %
AC/DC-Controller
LM5023 PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb

 

Shunt-Spannungsreferenzen
LMV431 Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5023-2NBEVM — LM5023 19V 65W Notebook Adapter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5023-2NBEVM LM5023 19V 65W Notebook Adapter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNVC212.ZIP (218 KB)

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM5023-2NBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis LM5023-2EVM Notebook Adapter 12.02.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos