LM5033SD-EVAL

LM5033SD-EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Push-Pull-Spannungsmodus-PWM-Controller LM5033, 100 V

Merkmale
  • Interner Hochspannungsanlaufregler (100 V)
  • Einzelwiderstands-Oszillator-Einstellung
  • Synchronisierbar
  • Präzisionsreferenzausgang
  • Einstellbarer Softstart
  • Überstromschutz
  • Direkte Optokoppler-Schnittstelle
  • 1,5-A-Spitzen-Gate-Treiber
  • Thermische Abschaltung

Anwendungen:

  • DC/DC-Bus-Zwischenwandler
  • Telekommunikationsleistungswandler
  • Industrielle Leistungswandler
  • +42-V-Automobilsysteme

 

AC/DC-Controller
LM5033 Gegentakt-Spannungsmodus-PWM-Controller, 100 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5033SD-EVAL — 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5033SD-EVAL 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller
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
* EVM User's guide AN-1331 LM5033 Evaluation Board (Rev. A) 06.05.2013
Zertifikat LM5033SD-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos