LM5066IEVM-626

LM5066IEVM-626 Evaluierungsmodul mit PMBus

LM5066IEVM-626

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5066IEVM-626 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a backplane power bus. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  •  High telemetry accuracy +/-1.25% current measurement and +/-1.75% power measurement accuracy.
  • Wide input voltage range: 10V-80V.
  • Fully node manager 2.0 and 2.5 compliant with I2C/SMBus interface and PMBus compliant command structure.
  • Remote temperature sensing with programmable warning and shutdown thresholds.
Hot-Swap-Controller
LM5066I Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit verbesserter Genauigkeit der Strom-, Spannungs- und Leistungsü
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 Evaluation Module with PMBus

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5066IEVM-626 LM5066IEVM-626 Evaluation Module with PMBus
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
* EVM User's guide LM5066IEVM-626 Evaluation Module 15.05.2014
Zertifikat LM5066IEVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos