LM5067EVAL

LM5067EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5067EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for negative voltage systems. This board contains an LM5067-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5067 data sheet is available from www.ti.com.

Merkmale
  • Wide operating range: -9V to -80V
  • In-rush current limit for safe board insertion into live power sources
  • Programmable maximum power dissipation in the external pass device
  • Adjustable current limit
  • Circuit breaker function for severe over-current events
  • Adjustable under-voltage lockout (UVLO) and hysteresis
  • Adjustable over-voltage lockout (OVLO) and hysteresis
  • Initial insertion timer allows ringing and transients to subside after system connection
  • Programmable fault timer avoids nuisance trips
  • Active high open drain POWER GOOD output
  • Available in latched fault and automatic restart versions

Applications:

  • Server Backplane Systems
  • In-Rush Current Limiting
  • Solid State Circuit Breaker
  • Transient Voltage Protector
  • Solid State Relay
  • Under-Voltage Lock-Out
  • Power Good Detector/Indicator

 

Hot-Swap-Controller
LM5067 — Hot-Swap-Controller für -9 bis -80 V mit Leistungsbegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5067EVAL — Evaluierungsmodul für negativen Hochspannungs-Hot-Swap / Eingangsstromregler mit Leistungsbegrenzung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5067EVAL — Evaluierungsmodul für negativen Hochspannungs-Hot-Swap / Eingangsstromregler mit Leistungsbegrenzung
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
* EVM User's guide AN-1723 LM5067 Evaluation Board (Rev. A) 06.05.2013
Zertifikat LM5067EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos