LM5068EVAL

LM5068EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5068EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for negative voltage systems. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5068 data sheet is available from www.ti.com.

Merkmale
  • Safe module insertion and removal from live backplanes
  • In-rush current limiting for safe board insertion into live backplanes
  • Fast response to over-current fault conditions with active current limiting
  • -10 V to -90 V input range
  • Programmable under-voltage/over-voltage shutdown protection with adjustable hystereis
  • Prgrammable multi-function timer for board insertion de-bounce delay
  • Fault timer avoids nuisance trips caused by short duration load transients
  • Active gate clamping during intitial power application
  • Available in both latched fault and automatic re-try versions
  • Available with either active HIGH or active LOW power good flag

Applications:

  • -48 V Power Modules
  • Central Office Switching
  • Distributed Power Systems
  • Electronic Circuit Breaker
  • PBX Systems
  • Negative Power Supply Control

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5068EVAL — Negative Voltage Hot Swap Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5068EVAL — Negative Voltage Hot Swap Controller
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
* EVM User's guide AN-1326 LM5068 Evaluation Board (Rev. A) 06.05.2013
Zertifikat LM5068EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos